ZHCSSB9B June 2023 – October 2023 TSM24A-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRWM | 反向关断电压 | IIO < 100nA | 24 | V | ||
ILEAK | VRWM 下的漏电流 | VIO = 24V,I/O 至 GND | 25 | 75 | nA | |
VBR | 击穿电压,I/O 至 GND (1) | IIO = 10mA | 26 | 29 | V | |
VFWD | 正向电压,GND 至 I/O (1) | IIO = 10mA | 0.7 | V | ||
VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 60A,I/O 至 GND | 38 | V | ||
VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 60A,GND 至 I/O | 7 | V | ||
CLINE | 输入电容,IO 至 GND | VIO = 0V,f = 1MHz | 54 | pF |