ZHCSU22B August 2007 – December 2023 TRSF3223E
PRODUCTION DATA
TRSF3223E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。TRSF3223E 以高达 1000kbit/s 的典型数据信号传输速率运行。
串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果器件未检测到有效的 RS-232 信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平且 EN 为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电源电流降低至 1mA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动断电的情况下,向任何接收器输入施加有效信号时,器件会自动激活。INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在 RS-232 信号。如果任何接收器输入电压大于 2.7V 或小于 -2.7V,或者介于 -0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30μs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压在 -0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平的信息,请参阅图 5-4。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
TRSF3223E | SOIC(DW,20) | 12.8mm × 10.3mm |
SSOP(DB,20) | 7.2mm × 7.8mm | |
TSSOP(PW,20) | 6.5mm x 6.4mm | |
VQFN(RGW,20) | 5mm x 5mm |