ZHCSLP5E June 2007 – December 2024 TRS3232E
PRODUCTION DATA
TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。
该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TRS3232E | SOIC(D,16) | 9.9mm × 6mm |
| SSOP(DB,16) | 6.2mm × 7.8mm | |
| SOIC(DW,16) | 10.3mm × 10.3mm | |
| TSSOP(PW,16) | 5mm × 6.4mm | |
| VQFN(RGT,16) | 3mm x 3mm | |
| SOT-23-THN(DYY,16) | 4.2mm × 2mm |
简图