8.4 文档支持
以下文档对 TRF7963A 器件进行了介绍。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
接收文档更新通知
要接收文档更新(包括器件勘误表)通知,请访问 ti.com 上相关器件的产品文件夹(例如TRF7963A)。单击右上角的“提醒我”(Alert me) 按钮。点击后,您将每周定期收到已更改的产品信息(如果有的话)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
应用手册
《TRF79xxA HF-RFID 读取器布局设计指南》介绍有关 TRF79xxA 系列 HF RFID 读取器布局的一些建议性指导原则。
《TRF7960A 固件设计提示》该参考资料可为固件开发人员提供 TRF7960A 和微控制器(例如 MSP430™ 或 ARM™ 器件)方面的使用知识。
《TRF7960 和 TRF7960A 启动序列管理》 系统开发人员需要最大限度地减小 TRF7960、TRF7960A 及其变型系统在启动时的电流消耗,该参考资料可向他们提供有关处理稳压器控制寄存器 (0x0B) 值方面的指导。此指导的有效应用用例为电池供电型 RFID 应用 ,在此类应用中控制整个系统随时间推移的电流消耗至关重要。
《TRF7960A RFID 多路复用器示例系统》 此应用报告介绍了 TI 为客户应用设计的 16 通道高频 (HF) (13.56MHz) RFID 读取器系统(基于 TRF7960A IC)。位于 MSP430F2370 MCU 上系统固件除了与主机进行通信之外,还支持 ISO/IEC 15693 协议。
《TRF7960A 参考固件 说明》 此应用报告介绍了 MSP430F2370 中实现的与 TI TRF7960A 评估模块 (EVM) 结合使用的固件。TRF7960AEVM 是多标准全集成 13.56MHz RFID 模拟前端和数据成帧读取器系统。此文档的目标读者是可能有或没有 RFID 固件开发经验并希望了解参考固件和开发自己的 TRF7960A 相关固件的开发者。
《TRF7960 和 TRF7960A 对比》此应用报告帮助 TRF7960 高频 RFID/NFC 读取器的当前用户和新用户了解 TRF7960 和 TRF7960A 器件之间的差异。详细了解这些差异并将这些知识运用于应用特定要求,有助于设计人员就是否需要更改物料清单做出明智的决定。