ZHCS266F June   2011  – May 2017 TRF7960A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1器件概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
    4. 1.4 应用框图
  2. 2修订历史记录
  3. 3Device Characteristics
    1. 3.1 Related Products
  4. 4Terminal Configuration and Functions
    1. 4.1 Pin Diagrams
    2. 4.2 Signal Descriptions
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Electrical Characteristics
    5. 5.5 Thermal Resistance Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1  Functional Block Diagram
    2. 6.2  Power Supplies
    3. 6.3  Supply Arrangements
    4. 6.4  Supply Regulator Settings
    5. 6.5  Power Modes
    6. 6.6  Receiver – Analog Section
      1. 6.6.1 Main and Auxiliary Receiver
      2. 6.6.2 Receiver Gain and Filter Stages
    7. 6.7  Receiver – Digital Section
      1. 6.7.1 Received Signal Strength Indicator (RSSI)
        1. 6.7.1.1 Internal RSSI – Main and Auxiliary Receivers
        2. 6.7.1.2 External RSSI
    8. 6.8  Oscillator Section
    9. 6.9  Transmitter - Analog Section
    10. 6.10 Transmitter - Digital Section
    11. 6.11 Transmitter – External Power Amplifier or Subcarrier Detector
    12. 6.12 Communication Interface
      1. 6.12.1 General Introduction
      2. 6.12.2 FIFO Operation
      3. 6.12.3 Parallel Interface Mode
      4. 6.12.4 Reception of Air Interface Data
      5. 6.12.5 Data Transmission to MCU
      6. 6.12.6 Serial Interface Communication (SPI)
        1. 6.12.6.1 Serial Interface Mode Without Slave Select (SS)
        2. 6.12.6.2 Serial Interface Mode With Slave Select (SS)
      7. 6.12.7 Direct Mode
    13. 6.13 Direct Commands from MCU to Reader
      1. 6.13.1  Command Codes
      2. 6.13.2  Reset FIFO (0x0F)
      3. 6.13.3  Transmission With CRC (0x11)
      4. 6.13.4  Transmission Without CRC (0x10)
      5. 6.13.5  Delayed Transmission With CRC (0x13)
      6. 6.13.6  Delayed Transmission Without CRC (0x12)
      7. 6.13.7  Transmit Next Time Slot (0x14)
      8. 6.13.8  Block Receiver (0x16)
      9. 6.13.9  Enable Receiver (0x17)
      10. 6.13.10 Test Internal RF (RSSI at RX Input With TX On) (0x18)
      11. 6.13.11 Test External RF (RSSI at RX Input With TX Off) (0x19)
      12. 6.13.12 Register Preset
    14. 6.14 Register Description
      1. 6.14.1 Register Overview
        1. 6.14.1.1 Main Configuration Registers
          1. 6.14.1.1.1 Chip Status Control Register (0x00)
          2. 6.14.1.1.2 ISO Control Register (0x01)
        2. 6.14.1.2 Protocol Subsetting Registers
          1. 6.14.1.2.1  ISO14443B TX Options Register (0x02)
          2. 6.14.1.2.2  ISO14443A High-Bit-Rate and Parity Options Register (0x03)
          3. 6.14.1.2.3  TX Timer High Byte Control Register (0x04)
          4. 6.14.1.2.4  TX Timer Low Byte Control Register (0x05)
          5. 6.14.1.2.5  TX Pulse Length Control Register (0x06)
          6. 6.14.1.2.6  RX No Response Wait Time Register (0x07)
          7. 6.14.1.2.7  RX Wait Time Register (0x08)
          8. 6.14.1.2.8  Modulator and SYS_CLK Control Register (0x09)
          9. 6.14.1.2.9  RX Special Setting Register (0x0A)
          10. 6.14.1.2.10 Regulator and I/O Control Register (0x0B)
        3. 6.14.1.3 Status Registers
          1. 6.14.1.3.1 IRQ Status Register (0x0C)
          2. 6.14.1.3.2 Collision Position and Interrupt Mask Registers (0x0D and 0x0E)
          3. 6.14.1.3.3 RSSI Levels and Oscillator Status Register (0x0F)
        4. 6.14.1.4 Test Registers
          1. 6.14.1.4.1 Test Register (0x1A)
          2. 6.14.1.4.2 Test Register (0x1B)
        5. 6.14.1.5 FIFO Control Registers
          1. 6.14.1.5.1 FIFO Status Register (0x1C)
          2. 6.14.1.5.2 TX Length Byte1 Register (0x1D) and TX Length Byte2 Register (0x1E)
  7. 7Applications, Implementation, and Layout
    1. 7.1 TRF7960A Reader System Using SPI With SS Mode
      1. 7.1.1 General Application Considerations
      2. 7.1.2 Schematic
    2. 7.2 System Design
      1. 7.2.1 Layout Considerations
      2. 7.2.2 Impedance Matching TX_Out (Pin 5) to 50 Ω
      3. 7.2.3 Reader Antenna Design Guidelines
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 入门和后续步骤
    2. 8.2 器件命名规则
    3. 8.3 工具和软件
    4. 8.4 文档支持
    5. 8.5 社区资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 出口管制提示
    9. 8.9 Glossary
  9. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TRF7960A 器件是集成式模拟前端 (AFE) 和多协议数据成帧器件,适用于 13.56MHz RFID 读/写器系统,支持 ISO/IEC 14443 A 和 B、Sony FeliCa 以及 ISO/IEC 15693。 该器件具有内置的编程选项,因此适合于 广泛的 接近和附近识别系统应用。

通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此读取器进行配置。到所有控制寄存器的直接存取可根据需要对不同的读取器参数进行微调。

TRF7960A 器件针对所有符合板载 ISO 协议的成帧和同步任务,支持高达 848kbps 的数据速率。此器件还支持 NFC 论坛标签类型 1、2、3、4 和 5 的读/写器模式。为了支持 NFC 论坛标签类型 2、3、4 和 5,该器件允许在直接模式 2 下使用内置协议解码器。NFC 论坛标签类型 1 要求使用直接模式 0。其它标准和自定义协议也可通过使用直接模式 0 来实现。直接模式 0 可让用户完全控制 AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未成帧但已经是 ISO 格式的数据和相关(提取的)时钟信号。

接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。这些接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在 RSSI 寄存器中可获取从应答器、周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。

可使用 SPI 或并行接口进行 MCU 和 TRF7960A 读取器间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器的时候,发射和接收功能使用一个 12 字节 FIFO 寄存器。对于直接发射或者接收功能,由于编码器或者解码器可被旁路绕开,所以 MCU 可实时的处理数据。

TRF7960A 器件支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围以及 MCU I/O 接口的 1.8V 至 5.5V 数据通信电平。

当使用 5V 电源时,发送器对于 50Ω 负载具有 100mW (+20dBm) 或 200mW (+23dBm) 等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的 OOK 和 ASK 调制。

内置的可编程辅助稳压器为 MCU 和读取器系统内的其他外部电路提供高达 20mA 的电源。

使用 TRF7960A 多协议收发器 IC 器件的 TRF7960AEVMTRF7960ATB 即可开始评估该器件。

文档工具、参考设计和软件样片

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸
TRF7960ARHB VQFN (32) 5mm x 5mm
有关更多信息,请参阅Section 9机械、封装和可订购信息”。