ZHCSOX7A July   2024  – November 2024 TRF1108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 交流耦合配置
      2. 6.3.2 直流耦合配置
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 断电模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 散热注意事项
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 射频 DAC 缓冲器放大器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 单电源供电
      2. 7.3.2 双电源运行
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RPV|12
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25oC,采用 VDD = 5V 的单个电源运行,输入和输出端具有 100nF 的交流耦合电容器,差分输入端 RS = 100Ω,输出端 RL = 50Ω(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
Ssd21 增益 f = 0.5GHz 15.4 dB
f = 2GHz 15.5
f = 4GHz 16.3
f = 6GHz 17.4
f = 8GHz 18
Sdd11 输入回波损耗 f = 10MHz 至 8GHz -15 dB
Sss22 输出回波损耗 f = 10MHz 至 8GHz -12 dB
Sds12 反向隔离 f = 10MHz 至 8GHz -45 dB
ImbGAIN 增益不平衡 f = 10MHz 至 8GHz ±0.6 dB
ImbPHASE 相位不平衡 f = 10MHz 至 8GHz ±2
CMRR 共模抑制比  f = 2GHz -45 dB
OP1dB 输出 1dB 压缩点 f = 0.5GHz 12 dBm
f = 2GHz 12
f = 4GHz 12
f = 6GHz 10
f = 8GHz 8
NF 噪声系数 f = 0.5GHz 10.5 dB
f = 2GHz 11
f = 4GHz 11
f = 6GHz 11.5
f = 8GHz 12.5
OIP2 输出二阶截点 f = 0.5GHz,Pout = –4dBm/子载波                   
(10MHz 间隔)
63 dBm
f = 1GHz,Pout = –4dBm/子载波                       
(10MHz 间隔)
57
f = 2GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
46
f = 4GHz,Pout = –4dBm/子载波                       
(10MHz 间隔)
34
OIP3 输出三阶截取点 f = 0.5GHz,Pout = –4dBm/子载波                   
(10MHz 间隔)
32 dBm
f = 2GHz,Pout = –4dBm/子载波                   
(10MHz 间隔)
28
f = 4GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
27
f = 6GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
28.5
f = 8GHz,Pout = –4dBm/子载波                   
(10MHz 间隔)
20
HD2 二阶谐波失真 f = 0.5GHz,POUT = 2dBm -68 dBc
f = 1GHz,POUT = 2dBm -60
f = 2GHz,POUT = 2dBm -52
f = 4GHz,POUT = 2dBm -39
HD3 三阶谐波失真 f = 0.5GHz,POUT = 2dBm -63 dBc
f = 1GHz,POUT = 2dBm -58
f = 2GHz,POUT = 2dBm -51
IMD2 二阶互调失真 f = 0.5GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
-67 dBc
f = 1GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
-61
f = 2GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
-50
f = 4GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
-38
IMD3 三阶互调失真 f = 0.5GHz,Pout =  –4dBm/子载波               
(10MHz 间隔)
-72 dBc
f = 2GHz,Pout =  –4dBm/子载波           
(10MHz 间隔)
-64
f = 4GHz,Pout =  –4dBm/子载波                 
(10MHz 间隔)
-62
f = 6GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
-65
f = 8GHz,Pout = –4dBm/子载波                     
(10MHz 间隔)
-48
PN 附加(残留)相位噪声 f = 1GHz,Pout = 6dBm,100Hz 偏移 -138.9 dBc/Hz
f = 1GHz,Pout = 6dBm,1kHz 偏移 -148
f = 1GHz,Pout = 6dBm,10kHz 偏移 -154.6
DC 特性
VICM 输入共模电压 VSS + 1.34 V
VOB 直流输出偏置电压 VDD – 1.68 V
ZI 差分输入阻抗 f = 直流(器件内部) 100 Ω
ZO 单端输出阻抗 f = 直流(器件内部) 30 Ω
瞬态
tREC 过驱动恢复时间 使用 1.5ns 的 0.9Vp 差分输入脉冲持续时间 2 ns
电源
IQA 有效电流 VDD 引脚上的电流,PD = 0 170 mA
IQPD 关断静态电流 VDD 引脚上的电流,PD = 1 13 mA
断电
VPDHIGH PD 引脚逻辑高电平 VSS + 1.45 V
VPDLOW PD 引脚逻辑低电平 VSS + 0.8 V
IPDBIAS PD 偏置电流 PD 引脚上的电流,PD = 高电平(1.8V 逻辑) 40 75 µA
PD 引脚上的电流,PD = 高电平(3.3V 逻辑) 200 250 µA
CPD PD 引脚电容 2 pF