ZHCSOX7A July 2024 – November 2024 TRF1108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TRF1108 采用 2mm × 2mm WQFN-FCRLF 封装,因此具有出色的热属性。将芯片下方的散热焊盘连接到宽 VSS 平面。如果可能,将 VSS 平面在四个角处短接到芯片的其他 VSS 引脚,以使热量传播到 PCB 顶层。使用一个散热过孔将 PCB 顶层的散热焊盘平面连接到内层 VSS 平面,以允许热量散发到内层。另请参阅节 7.4。