ZHCSRQ4 august 2023 TPSM8S6C24
PRODUCTION DATA
TPSM8S6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式直流/直流降压电源模块,添加了特定于制造商的 PMBus 命令。附加的 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY 可通过使用比标准写保护命令更高的分辨率限制写入能力来防止对 PMBus 的恶意访问,从而提高安全性。
TPSM8S6C24 是一款 35A 电源模块,可拉出高达 140A 的电流,具有 4 倍堆叠能力。该器件可通过外部 5V 电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。
TPSM8S6C24 电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。