ZHCSRQ4 august 2023 TPSM8S6C24
PRODUCTION DATA

| VOUT = 1.2 V |
| fSW = 650 kHz |

| VOUT = 1.2 V |

| VIN = 12 V | VOUT = 1.2 V | IOUT = 35 A |

| VIN = 12 V | VOUT = 1.2 V | IOUT = 17.5 A to 35 A, 1 A/µs |

| VIN = 12 V | VOUT = 1.2 V | IOUT = 35 A |

| VVIN = 12 V | VOUT = 1.2 V |

| VOUT = 1.2 V |

| VIN = 12 V | VOUT = V | IOUT = 35 A |

| VIN = 12 V | VOUT = 1.2 V | IOUT = 35 A |