ZHCSZD3 December 2025 TPSM8F7420 , TPSM8F7620
PRODUCTION DATA
VIN 引脚电压为器件的内部控制电路供电,并为功率级提供输入电压。VIN 的输入电压范围为 4V 至 17V。该器件可在 VIN 引脚上实现内部 UVLO 电路。当 VIN 引脚电压降至内部 VIN UVLO 阈值以下时,器件被禁用。内部 VIN UVLO 阈值的迟滞为 1 V。连接到 EN 引脚的分压器可以根据需要调整输入电压 UVLO。
启动时所需的最小输入电压为 3.5V。请格外小心,确保模块 VIN 引脚 (VIN1/2/3/4) 上的电压在线路或负载瞬态事件期间不超过 18V 的绝对最大额定电压。如果 VIN 引脚上的电压振铃超过绝对最大额定值,则可能会损坏 IC。
请注意,VIN1/2 和 VIN3/4 可由单独电源供电,但建议同时为两个 VIN 电源供电。