ZHCSHG7C January 2018 – July 2018 TPSM84209
PRODUCTION DATA.
TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由一个带屏蔽式电感的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案仅使用了四个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
TPSM84209 具有较宽的输入电压范围和较小的尺寸封装,这使得该器件非常适合用于要求输出电流高达 2.5A 的电源轨。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPSM84209 | QFN (9) | 4.50mm × 4.00mm |
空白
空白
空白
空白
空白
空白