ZHCSRH0A October 2024 – June 2025 TPSM82916
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | EN = 高电平,无负载,器件开关,fsw = 1MHz | 5 | mA | ||
| ISD | 关断电流 | EN = GND,TJ = -40°C 至 125°C | 0.5 | 70 | µA | |
| VUVLO | 欠压锁定 | VIN 上升,TJ = -40°C 至 125°C | 2.85 | 2.92 | 3.0 | V |
| VHYS | 欠压锁定迟滞 | 200 | mV | |||
| TJSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 170 | °C | ||
| 热关断迟滞 | TJ 下降 | 20 | °C | |||
| 控制和接口 | ||||||
| VH_EN | EN/SYNC 上的高电平输入阈值电压 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | V | |
| VL_EN | EN/SYNC 上的低电平输入阈值电压 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | V | |
| VH_SYNC | EN/SYNC 上的高电平输入阈值时钟信号 | EN/SYNC = 时钟 | 1.1 | V | ||
| VL_SYNC | EN/SYNC 上的低电平输入阈值时钟信号 | EN/SYNC = 时钟 | 0.4 | V | ||
| IEN,LKG | 流入 EN/SYNC 的输入漏电流 | EN/SYNC = GND 或 VIN,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ | 5 | 160 | nA | |
| RPD | EN/SYNC 上的下拉电阻器 | EN/SYNC = 低电平 | 330 | 500 | kΩ | |
| tdelay | 启用延迟时间 | 从 EN/SYNC 高电平到器件开始开关的时间;RS-CONF = 80.6kΩ | 1 | ms | ||
| INR/SS | NR/SS 拉电流 | 67.5 | 75 | 82.5 | µA | |
| RS-CONF | S-CONF 电阻阶跃范围精度 | 根据 S-CONF 表得出的所有设置的 RS-CONF 容差 | -4 | +4 | % | |
| VPG | 电源正常阈值 | VFB 上升,以 VFB 标称值为基准 | 93 | 95 | 98 | % |
| VPG | 电源正常阈值 | VFB 下降,以 VFB 标称值为基准 | 88 | 90 | 93 | % |
| VPG,OL | PG 引脚上的低电平输出电压 | ISINK = 1mA | 0.4 | V | ||
| IPG,LKG | 流入 PG 引脚的输入漏电流 | VPG = 5V;–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ | 5 | 500 | nA | |
| tPG,DLY | 电源正常延迟时间 | VFB 下降 | 8 | µs | ||
| 输出 | ||||||
| ton | 最短导通时间 | VIN ≥ 5V,Iout = 1A | 35 | ns | ||
| toff | 最短关断时间 | VIN ≥ 5V,Iout = 1A | 50 | ns | ||
| VFB | 反馈调节精度 | –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 0.792 | 0.8 | 0.808 | V |
| IFB,LKG | 流入 FB 的输入漏电流 | VFB = 0.8V,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ | 1 | 70 | nA | |
| IVO,LKG | 流入 VO 的输入漏电流 | VVO = 1.2V,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ | 0.01 | 30 | µA | |
| PSRR | 电源抑制比 | VIN = 12V,1.2VOUT,1A,CNR/SS = 470nF,fsw = 1MHz,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF,f ≤ 100kHz | 65 | dB | ||
| PSRR | 电源抑制比 | VIN = 5V,1.2VOUT,1A,CNR/SS = 470nF,fsw = 2.2MHz,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF,f ≤ 100kHz | 70 | dB | ||
| VNRMS | 输出电压 RMS 噪声 | VIN = 12V,BW = 100Hz 至 100kHz,CNR/SS = 470nF,fSW = 1MHz,VOUT = 1.2V,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF | 24.4 | µVRMS | ||
| VNRMS | 输出电压 RMS 噪声 | VIN = 5V,BW = 100Hz 至 100kHz,CNR/SS = 470nF,fSW = 2.2MHz,VOUT = 1.2V,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF | 16.5 | µVRMS | ||
| Vopp | fSW 处的输出纹波电压 | VIN = 12V,fSW = 1MHz,VOUT = 1.2V,COUT = 4 × 22µF,Lf = 10nH,Cf = 22µF | 36 | µVRMS | ||
| RDIS | 输出放电电阻 | EN/SYNC = GND,VOUT = 1.2V,VIN ≥ 5V。 | 3.5 | Ω | ||
| RDIS | 输出放电电阻 | EN/SYNC = GND,VOUT = 5V,VIN ≥ 5V。 | 16 | Ω | ||
| fSW | 开关频率 | 2.2MHz 设置 | 1.98 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fSW | 开关频率 | 1.4MHz 设置 | 1.26 | 1.4 | 1.54 | MHz |
| fSW | 开关频率 | 1MHz 设置 | 0.9 | 1 | 1.18 | MHz |
| DSYNC | 同步占空比 | 45 | 55 | % | ||
| tsync_elay | 同步相位延迟 | 从 EN/SYNC 上升沿到 SW 上升沿的相位延迟 | 90 | ns | ||
| ISWpeak | 峰值开关电流限值 | TPSM82916 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | A |
| ISWvalley | 谷值开关电流限值 | TPSM82916 | 7.8 | A | ||
| Inegvalley | 负谷值电流限值 | -2.9 | -2 | A | ||
| RDS(ON) | 高侧 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 25 | mΩ | ||
| 低侧 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 7.5 | mΩ | |||