ZHCSRH0A October 2024 – June 2025 TPSM82916
PRODUCTION DATA
该器件具有电源正常输出。FB 引脚电压高于标称电压的 95% 后,PG 引脚会变为高阻态;电压低于标称电压的 90%(典型值)时,PG 引脚会被驱动为低电平。表 6-2 展示了典型 PG 引脚逻辑。PG 引脚是开漏输出,其额定灌电流不超过 10mA。电源正常输出需要使用一个连接到任何低于 18V 的电压轨的上拉电阻器。通过将 PG 信号连接到其他模块的 EN 引脚,可以使用 PG 信号对多个电源轨进行时序控制。如不使用,PG 引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到 GND。PG 在变为低电平之前通常具有 8μs 的抗尖峰脉冲时间。
| 器件状态 | PG 逻辑状态 | ||
|---|---|---|---|
| 高阻抗 | 低电平 | ||
| 启用(EN/SYNC = 高电平) | VFB ≥ VPG | √ | |
| tPG 之后 VFB < VPG | √ | ||
| 关断(EN/SYNC = 低电平) | √ | ||
| UVLO | 0.7V < VIN < VUVLO | √ | |
| 热关断 | TJ > TJSD | √ | |
| 电源移除 | VIN < 0.7V | √ | |