ZHCSRH0A October 2024 – June 2025 TPSM82916
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(2) | VIN、EN/SYNC、PG、S-CONF | -0.3 | 18 | V |
| SW(直流) | -0.3 | VIN + 0.3 | V | |
| SW(交流,小于 10ns)(3) | -2.5 | 21 | V | |
| BOOT | -0.3 | VIN + 6 | ||
| BOOT 至 SW | -0.3 | 6 | ||
| VO、FB、NR/SS | -0.3 | 6 | V | |
| VSNS- | -0.3 | 0.3 | V | |
| 灌电流 | PG | 10 | mA | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |