ZHCSUD0D November 2024 – October 2026 TPSM82866C
PRODMIX
本设计示例使用 表 9-1 作为输入参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 | 2.4V 至 5.5V |
| 输出电压 | 1.2V |
| 最大输出电流 | 6A |
表 9-2 列出了该示例中使用的元件。
| 基准 | 说明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| C1 | 22µF,陶瓷电容器,6.3V,X7R,尺寸 0805,GRM21BZ70J226ME44 | Murata |
| C2 | 47µF,陶瓷电容器,6.3V,X6S,尺寸 0805,GRM21BC80J476ME01L;或者,2× 22uF,陶瓷电容器,6.3V,X6S,尺寸 0603,GRM188C80J226ME01D | Murata |
| R4(2) | 具体取决于输出电压,片式电阻器,1/16W,1% | Std |