ZHCSUD0D November 2024 – October 2026 TPSM82866C
PRODMIX
随着负载电流降低,器件无缝地进入节能模式 (PSM) 运行。在 PSM 模式下,转换器以更低的开关频率和最小静态电流运行来保持高效率。节能模式基于固定导通时间架构,如方程式 1所示。TPSM8286xx 中使用的电感典型值为 200nH。
对于非常小的输出电压,会保持大约 50ns 的绝对最小导通时间,以便限制开关损耗。工作频率因此低于标称值,从而保持高效率。可通过以下公式来估算 PSM 模式下的开关频率:
进入 PSM 模式时的负载电流为电感器纹波电流的一半,可通过以下公式进行估算:
在节能模式下,输出电压略高于标称输出电压。可通过增大输出电容来尽量降低此影响。