ZHCSUD0D November 2024 – October 2026 TPSM82866C
PRODMIX
在启用延迟 (tDelay) 期间,启动输出电压和器件 I2C 目标地址由通过内部 R2D(电阻器至数字)转换器连接到 VSET/VID 或 VSET/PG 引脚的外部电阻器来设置。器件 VOUT 寄存器 1 也根据启动电压进行设置。表 7-1 展示了允许的电阻值。节 6.3 展示了允许的电阻器容差。
| VSET/VID 上的电阻器(E96 系列,±1% 精度) | TPSM8286xxx1 启动输出电压 | TPSM8286xxx2 启动输出电压 | TPSM8286xxx3 启动输出电压 | I2C 目标地址 |
|---|---|---|---|---|
| 249kΩ | 0.575V | 1.15V | 2.30V | 1000 110 (0x46) |
| 205kΩ | 0.550V | 1.10V | 2.20V | 1000 101 (0x45) |
| 162kΩ | 0.525V | 1.05V | 2.10V | 1000 100 (0x44) |
| 133kΩ | 0.500V | 1.00V | 2.00V | 1000 011 (0x43) |
| 105kΩ | 0.475V | 0.95V | 1.90V | 1000 010 (0x42) |
| 86.6kΩ | 0.450V | 0.90V | 1.80V | 1000 001 (0x41) |
| 68.1kΩ | 0.425V | 0.85V | 1.70V | 1001 000 (0x48) |
| 56.2kΩ | 0.400V | 0.80V | 1.60V | 1001 001 (0x49) |
| 44.2kΩ | 0.375V | 0.75V | 1.50V | 1001 010 (0x4A) |
| 36.5kΩ | 0.350V | 0.70V | 1.40V | 1001 011 (0x4B) |
| 28.7kΩ | 0.325V | 0.65V | 1.30V | 1001 100 (0x4C) |
| 23.7kΩ | 0.300V | 0.60V | 1.20V | 1001 101 (0x4D) |
| 18.7kΩ | 0.275V | 0.55V | 1.10V | 1001 110 (0x4E) |
| 15.4kΩ | 0.250V | 0.50V | 1.00V | 1001 111 (0x4F) |
| 12.1kΩ | 0.225V | 0.45V | 0.90V | 1000 000 (0x40) |
| 10kΩ | 0.200V | 0.40V | 0.80V | 1000 111 (0x47) |
| GND 或 < 1kΩ | 0.720V | 0.90V | 1.80V | 1000 110 (0x46) |
R2D 转换器具有一个通过外部电阻施加电流的内部电流源,以及一个可回读电压电平结果的内部 ADC。根据电平设置正确的启动输出电压和 I2C 目标地址。此 R2D 转换完成后,关闭电流源以避免电流流过外部电阻器。确保在 R2D 转换期间从该引脚到 GND 没有额外的电流路径或大于 30pF 的电容。否则会设置为错误的值。
有关更多详细信息,请参阅在超低电源中使用电阻至数字转换器的优势白皮书。
在斜升周期 (tRamp) 期间,输出电压首先斜升至由 VSET 设置的目标值,然后当输出寄存器的值由 I2C 接口命令更改时,斜升或斜降至新值。