10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (April 2025)to RevisionD (August 2026)
- 删除了器件信息 表中 1A 和 2A 版本的“预览信息(非量产数据)”表注释Go
- 在器件选项 表中添加了 TPSM828301KPVCBR 和 TPSM828302KPVCBR,并通过删除“预览信息(非量产数据)”表注释将 TPSM828303KPVCBR、TPSM828301APVCBR 和 TPSM828302APVCBR 从预览更改为量产Go
- 更新了功能方框图 部分中有关集成电感器电感的表注释Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (June 2024)to RevisionC (April 2025)
- 添加了公告“采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC”Go
- 删除了公告“可根据 CISPR 进行测量”Go
- 删除了公告“可提供 PSpice 和 SIMPLIS 模型”Go
- 更新了封装选项公告,增加封装高度和“封装接线”Go
- 删除了器件信息表中的 TPSM828303PVCBR(预告信息)Go
- 删除了器件信息表中的封装高度Go
- 向器件信息表添加了 TPSM828301 (VCB) 和 TPSM828302 (VCB)(预发布信息)Go
- 在说明中添加了“1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容”Go
- 将说明中的“器件基于 DCS-Control 拓扑,具有快速瞬态响应和较小的输出电容”更改为“器件采用 DCS-Control 拓扑,实现快速瞬态响应和较小的输出电容”Go
- 将说明中的“省电模式在低输出电流下延长电池寿命,强制 PWM 模式在电感器中保持连续导通,从而在恒定开关频率下减少纹波”更改为“省电模式延长电池寿命,强制 PWM 模式在准固定开关频率下通过电感器中的连续导通减少纹波”Go
- 将说明中的“内部软启动电路会以严格受控的方式使电压斜升,电源正常信号表示输出电压正确”更改为“内部软启动电路降低浪涌电流,电源正常信号表示输出电压正确”Go
- 删除了说明中的“器件支持 100% 模式”Go
- 将说明中的“3.0mm × 3.0mm × 1.95mm QFN 封装和 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm”更改为“3.0mm × 3.0mm QFN 封装和 2.5mm × 2.6mm”Go
- 删除了器件选项 表中 TPSM828303PVCBR 的“预告信息(非量产数据)”表注释。在器件选项表中添加了 TPSM828303KPVCBR、TPSM828301APVCBR 和 TPSM828302APVCBR 以及“预览信息(非量产数据)”表注释。在器件选项表中将 TPSM828303PVCBR 预告信息更改为 TPSM828303APVCBR,以便发布量产数据。在器件选项 表中添加了软启动时间信息列。Go
- 将两个引脚功能 表中引脚 8 的说明从“连接内部功率 MOSFET 和电感器。避免将此引脚连接到较大的布线,因为这样会增加 EMI。此引脚可以保持未连接状态或焊接到一个小焊盘上”更改为“内部连接的电感器。为了尽量降低 EMI,请将此引脚保持未连接状态或焊接”Go
- 删除了绝对最大额定值中第 1 行的 VOUTGo
- 在绝对最大额定值中添加了两个额外的电压行,一行用于引脚 SW (DC)、VOS 和 VOUT,另一行用于引脚 SW (AC,< 10ns),带有表注释“开关时”Go
- 在器件版本 TPSM828303xK 启动部分的电气特性表中添加了参数 tSSGo
- 将运行期间电源正常抗尖峰脉冲延迟部分中的参数名称 td(PG) 更改为 td(PGO)Go
- 在参考电压部分中添加了参数 VFB 表注释,指示该参数为直流参数Go
- 将段落“VCB 封装版本使用 MagPack 技术来进一步降低 EMI。MagPack 是德州仪器 (TI) 专有的集成磁性元件封装技术,可实现超高性能的电源模块设计。除了降低 EMI,MagPack 还提高了电源模块的效率和热属性。此特性实现内业领先的功率密度”更改为“VCB 封装版本使用 MagPack 技术,实现超高性能电源模块设计。借助德州仪器 (TI) 专有的集成磁性元件 MagPack 封装技术,这些电源模块可提供业界卓越的功率密度、高效率、良好的热性能、易用性以及更低的 EMI 辐射”Go
- 添加了有关集成电感器电感的表注释Go
- 将 VCB 封装版本中的集成电感器的电感从 340nH 更改为 400nH。Go
- 将文中的启动时间值从固定值更改为引用规格表的值。Go
- 添加了有关输出电容器选型与启动时间之间关系(引用 TPSM82830xK 版本)以实现较慢启动的说明Go
- 添加了 VOUT 精度部分Go
- 将文中的 PG 信号延迟时间值从固定值更改为引用规格表的值。Go
- 将 VCB 封装版本的电感从 340nH 更改为 400nH。Go
- 将 VIN 和 VOUT 以及电阻器的固定值更改为引用设计参数表和 BOM 表中的值Go
- 在“元件列表”表中添加了 1.8V VOUT 电阻值Go
- 将关于使用 WEBENCH 工具的过时说明更改为当前说明Go
- 添加了标题为“PG 对 VOUT 的影响”的三张图片Go
- 将关于使用 WEBENCH 工具的过时说明更改为当前说明Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (December 2023)to RevisionB (June 2024)
- 添加了 TPSM828303PVCBR(预告信息)Go