ZHCSPA2D October 2023 – August 2026 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODUCTION DATA
本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 | 2.25V 至 5.5V |
| 输出电压 | 1.8V |
| 输出纹波电压 | < 15mV |
表 8-2 列出了该示例中使用的元件。
| 基准 | 说明 | 制造商 |
|---|---|---|
| C1 | 4.7µF,陶瓷电容器,6.3V,X7R,尺寸 0603,JMK107BB7475KA-T | Taiyo Yuden |
| C2 | 2 × 10µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0603,GRM188Z71A106KA73D | Murata |
| R1 | 取决于输出电压,523kΩ 1/16W,1%,尺寸 0402,适用于 1.8V | Std |
| R2 | 200kΩ,片式电阻器,1/16W,1%,尺寸 0402 | Std |
| R3 | 100kΩ,片式电阻器,1/16W,1%,尺寸 0402 | Std |