ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
TPSM82830x 的 DCS-Control 方案允许使用微型陶瓷电容器。具有低 ESR 值的陶瓷电容器可获得极低的输出电压纹波,因此建议使用此类电容器。为了在高频下保持低电阻值并在温度变化时使电容具有窄变化幅度,TI 建议使用 X7R 或 X5R 电介质电容器。轻负载电流时,转换器运行在省电模式,并且输出电压纹波取决于输出电容器值。可以使用更大的电容来减少输出电压纹波。考虑到直流偏置降额电容,建议的最小有效输出电容为 12µF。建议的典型输出电容器值为 2 × 10µF 或 1 × 22µF,采用 X5R 或 X7R 电介质。表 8-4
| 标称电容 [µF] | 额定电压 [V] | 尺寸 [mm] | 制造商器件型号(1) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6.3 | 2.0 × 1.5 × 1.25 | MSASJ21GAB7106MTNA01,Taiyo Yuden |
| 10 | 10 | 2.0 × 1.25 × 1.25 | C2012X7R1A106K125AC,TDK |
| 10 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | GRM188Z71A106KA73#,MuRata |
| 10 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | C1608X5R1A106K080AC,TDK |
| 22 | 10 | 2.0 × 1.25 × 1.25 | GRM21BZ71A226ME15#,MuRata |
| 22 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | C1608X5R1A226M080AC,TDK |