ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
反馈电阻分压器公式可用于计算这两个输出的输出电压设定点。RFB1T 和 RFB2T 的建议值为 100kΩ,与 1MΩ 相比可提高抗噪性能,与较低电阻值相比可降低电流消耗。使用以下公式计算 RFB1B 和 RFB2B:
为 RFB1B 选择最接近的标准值 19kΩ,该值与 5V 的 VOUT1 相关。此外,为 RFB2B 选择最接近的标准值 32kΩ,该值与 3.3V 的 VOUT2 相关。