ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
TPSM64406 使用峰值电感电流的逐周期电流限制保护来防止出现过流情况。每个开关周期都会将电流与电流限制阈值进行比较。在过流情况下,输出电压会降低。
TPSM64406 会在发生极端过载时采用断续过流保护。在断续模式下,TPSM64406 模块会关断并保持关断 40ms(典型值),然后会尝试重新启动。如果过流或短路故障情况仍然存在,则断续模式会重复,直到故障情况消失。断续模式会降低严重过流条件下的功耗,从而防止器件过热和受到潜在的损害。故障排除后,该模块会自动恢复正常运行。