ZHCSRQ2A February   2023  – November 2023 TPSM63610E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 系统特性
    7. 7.7 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  输入电压范围(VIN1、VIN2)
      2. 8.3.2  可调输出电压 (FB)
      3. 8.3.3  输入电容器
      4. 8.3.4  输出电容器
      5. 8.3.5  开关频率 (RT)
      6. 8.3.6  精密使能和输入电压 UVLO (EN)
      7. 8.3.7  频率同步 (SYNC/MODE)
      8. 8.3.8  展频
      9. 8.3.9  电源正常监视器 (PG)
      10. 8.3.10 可调开关节点压摆率(RBOOT、CBOOT)
      11. 8.3.11 辅助电源稳压器(VCC、VLDOIN)
      12. 8.3.12 过流保护 (OCP)
      13. 8.3.13 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 关断模式
      2. 8.4.2 待机模式
      3. 8.4.3 运行模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计 1 – 用于工业应用的高效 8A(峰值 10A)同步降压稳压器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 9.2.1.2.2 输出电压设定点
          3. 9.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.1.2.4 输入电容器选择
          5. 9.2.1.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.1.2.6 其他连接
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 设计 2 – 具有负输出电压的反相降压/升压稳压器
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 输出电压设定点
          2. 9.2.2.2.2 IBB 最大输出电流
          3. 9.2.2.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.2.2.4 输入电容器选择
          5. 9.2.2.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.2.2.6 其他注意事项
        3. 9.2.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 热设计和布局
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 开发支持
        1. 10.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,否则限制值适用于推荐的 -55°C 至 +125°C 工作结温范围。最小和最大限制经过测试、设计和统计相关性分析确定。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 12。VIN1 短接至 VIN2 = VIN。VOUT 是输出设定点。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VIN 引脚)
VIN 最小工作输入电压 启动需要 3.7 V
运行后 3 V
VIN_OP_H 最小电压迟滞 1 V
IQ 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (3) VFB = +5%,VBIAS = 5V 0.5 10 µA
ISD 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 VEN = 0V,VIN = 12V 0.57 7.5 µA
IB 流入 BIAS 引脚的电流(未切换) VFB = +5%,VBIAS = 5V,启用了自动模式  18.5 26 µA
使能(EN 引脚)
VEN 使能输入阈值电压 - 上升 VEN 上升 1.0 1.263 1.365 V
VEN_HYST 使能阈值迟滞 0.1 0.35 0.5 V
VEN_WAKE 使能唤醒阈值 0.4 V
IEN 使能引脚输入电流 VIN = VEN = 12V 1.5 50 nA
内部 LDO(VCC 引脚)
VCC 内部 VCC 电压 VBIAS = 0V 3.4 V
VBIAS = 3.3V,20mA 3.2
VCC_UVLO 释放内部 VCC 欠压锁定时的 VIN 电压 IVCC = 0A 3.75 V
VCC_UVLO_HYST 内部 VCC 欠压锁定迟滞 迟滞低于 VCC_UVLO 1.2 V
电压基准(FB 引脚)
VFB 可调节 (1V FB) 版本的初始基准电压精度 VIN = 3.0V 至 36V,FPWM 模式 0.985 1 1.015 V
IFB 从 FB 到 AGND 的输入电流 仅限可调节版本,VFB = 1V 50 nA
电流限值
ISC_8 短路高侧电流限值 8 A 型号,占空比接近 0% 11.5 13.8 15.7 A
ILS-LIMIT_8 低侧电流限值 8 9.2 10.5 A
IPEAK-MIN_8 最小峰值电感器电流 1.9 A
IL-NEG_8 负电流限值 -6.4 -5.3 -3.9 A
IL-ZC 过零电流限值。流出 SW 引脚的电流方向为正。 自动模式,静态测量 70 mA
VHICCUP FB 引脚上的断续阈值 0.36 0.4 0.44 V
电源正常(/RESET 引脚)
V复位-OV 复位上限阈值 - 上升 FB 电压 % 109.5 112 114.5 %
V复位-UV 复位下限阈值 - 下降 FB 电压 % 93 95 97.5 %
V复位_GUARD 复位输出电压与 UV 阈值下降时,UV 阈值占稳态输出电压的百分比,在相同的 TJ 和 VIN 下读取。 下降 97 %
V复位-HYS-FALLING 复位下降阈值迟滞 FB 电压 % 1.3 %
V复位-HYS-RISING 复位上升阈值迟滞 FB 电压 % 1.3 %
V复位_VALID 正常的最小输入电压复位函数 在 V 时测得复位 < 0.4V、10kΩ 上拉至外部 5V 1.2 V
VOL 复位低电平功能输出电压 46.0µA 上拉至复位引脚,VIN = 1.0V、VEN = 0V 0.4 V
1mA 上拉至复位引脚,VIN = 12V、VEN = 0V 0.4
2mA 上拉至复位引脚,VIN = 12V、VEN = 3.3V 0.4
R复位 复位导通电阻, VEN = 5V,1mA 上拉电流 44 125 Ω
R复位 复位导通电阻, VEN = 0 V,1mA 上拉电流 18 40 Ω
tRESET_FILTER 复位边沿抗尖峰脉冲延迟 10 26 45 µs
tRESET_ACT 复位激活时间 FB 时间在复位释放前必须有效。 1.2 2.1 3.75 ms
振荡器(RT 和 SYNC 引脚)
fOSC 内部振荡器频率 RT = GND 1.90 2.2 2.42 MHz
fOSC 内部振荡器频率 RT = VCC 320 400 450 kHz
fFIXED_2.2MHz 使用 RT 电阻器的最大值选择 2.2MHz 测得的振荡器频率 RT = 6.81kΩ 1.95 2.2 2.42 MHz
fFIXED_0.4MHz 使用 RT 电阻器的最小值选择 0.4MHz 测得的振荡器频率 RT = 40.2kΩ 352 400 448 kHz
fADJ 中心微调振荡器频率 RT = 22.6kΩ 630 700 770 kHz
VSYNCDL SYNC/MODE 输入电压低 0.4 V
VSYNCDH SYNC/MODE 输入电压高 1.7 V
VSYNCD_HYST SYNC/MODE 输入电压迟滞 0.185 1 V
RSYNC 内部下拉电阻,确保 SYNC/MODE 不会悬空 100
tSYNC_EDGE 在 SYNC/MODE 引脚上识别同步时钟所需的高电平和低电平持续时间 100 ns
tMSYNC 在一个电平上指示 FPWM 或自动模式所需的时间 7 20 µs
tLOCK 时钟锁定到有效同步信号所需的时间 RT = 39.2kΩ 4.3 ms
展频
ΔFc+ 内部振荡器因展频而实现频率增大 1 4 7.5 %
ΔFc- 内部振荡器因展频而实现频率减小 -8 -4 -1 %
高侧驱动(CBOOT 引脚)
VCBOOT_UVLO 与 SW 相比 CBOOT 引脚上的电压,将关闭高侧开关 1.9 V
MOSFET
RDS-ON-HS 高边 MOSFET 导通电阻 负载 = 1A,CBOOT-SW = 3.2V 21 39
RDS-ON-LS 低边 MOSFET 导通电阻 负载 = 1A,CBOOT-SW = 3.2V 13 25
PWM 限制(SW 引脚)
tON-MIN 最短高侧开关导通时间 VIN = 18V,VSYNC/MODE = 5V,IOUT = 2A,RBOOT = 0Ω 62 81 ns
tOFF-MIN 最短高侧开关关断时间 VIN = 5 V 70 103 ns
tON-MAX 最大开关导通时间 压降中的 HS 超时 6.9 8.9 11 µs
DMAX 最大开关占空比 在频率折返期间 98 %
fsw =1.85MHz 87
启动
tEN 导通延迟 VIN = 12V、CVCC = 1µF 时从 EN 高电平到第一个 SW 脉冲的时间(如果输出从 0V 开始) 0.82 1.2 ms
tSS 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间。 1.6 2.2 2.7 ms
tW 短路等待时间(“断续”时间) 40 ms