ZHCSRQ2A February 2023 – November 2023 TPSM63610E
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1、18 | VIN1、VIN2 | P | 输入电源电压。将输入电源连接到这些引脚。连接这些引脚和 PGND 层之间靠近器件的输入电容器。 |
2 | RBOOT | I | 外部自举电阻器连接。RBOOT 与 CBOOT 结合使用可有效降低内部串联自举电阻值,从而在必要时调整开关节点压摆率。RBOOT 和 CBOOT 之间可以连接 0Ω 至 500Ω 的电阻。0Ω 电阻具有最快的压摆率和最高的效率。100Ω 的值可在效率和 EMI 之间实现良好的平衡。保持断开可将压摆率设置为 20ns,由于这会增加自发热,因此 TI 不建议这样做。 |
| 3 | CBOOT | O | 内部高侧栅极驱动器的自动加载 (bootstrap) 引脚。一个 100nF 自举电容器在内部从此引脚连接至模块内的 SW,以提供自举电压。CBOOT 与 RBOOT 结合使用可有效降低内部串联自举电阻值,从而在必要时调整开关节点压摆率。 |
4 | SW | O | 开关节点。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。必须将此引脚上的覆铜量保持在最小,以防止出现噪声和 EMI 问题。 |
| 5 | VLDOIN | P | 输入偏置电压。为内部控制电路供电的内部 LDO 的输入。连接到输出电压点以提高效率。将一个可选的优质 0.1µF 至 1µF 电容器从该引脚接地,以提高抗噪性。如果输出电压高于 12V,则将该引脚接地。 |
6 | VCC | P | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至任何外部负载。一个 1μF 电容器在内部从 VCC 连接到 AGND。 |
| 7、11、21、 22 | AGND | G | 模拟地。内部基准和逻辑的零电压基准。所有电气参数都是相对于这个引脚测量的。这些引脚必须连接到 PGND。有关建议的布局,请参阅节 9.4.2布局示例。 |
8 | FB | I | 反馈输入。将反馈电阻分压器的中点连接到此引脚。将反馈分压器的上部电阻器 (RFBT) 连接到所需调节点的 VOUT。将反馈分压器的下部电阻器 (RFBB) 连接至 AGND。请勿保持悬空或接地。 |
9、10 | VOUT1、VOUT2 | P | 输出电压。这些引脚连接到内部降压电感器。将这些引脚连接到输出负载,并在这些引脚和 PGND 之间连接外部输出电容器。 |
| 12 | RT | I | 频率设置引脚,用于通过在 RT 至 AGND 之间放置一个外部电阻器来在 200kHz 和 2.2MHz 之间设置开关频率。对于 400kHz,应连接到 VCC。对于 2.2MHz,应接地。请勿保持悬空。 |
| 13 | PG | O | 开漏电源正常状态监控器输出,如果 FB 电压不在指定窗口阈值范围内,该输出将置为低电平。需要一个 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻来上拉至合适的电压。如不使用,则 PG 既可以保持悬空状态,也可以连接到 GND。 |
| 14 | SPSP | I | 连接至 VCC 或通过电阻器接地以启用展频。连接至 GND 以禁用展频。如果使用展频,VCC 连接会关闭展频频率校正,而接地电阻器 (10kΩ - 30kΩ) 会调整频率校正以降低输出电压纹波。请勿将该引脚悬空。 |
| 15 | SYNC/MODE | I | 该引脚控制器件的运行模式。模式包括自动模式(自动 PFM/PWM 运行)、强制脉宽调制 (FPWM) 以及与外部时钟的同步。时钟在所应用外部时钟的上升沿触发。在 FPWM 模式下拉至低电平可启用 PFM 运行,拉至高电平可启用 FPWM,或连接到时钟以与外部频率同步。请勿将该引脚悬空。与外部时钟同步时,使用 RT 引脚将内部频率设置为接近同步频率,以避免外部时钟开启和关闭时产生干扰 |
| 16 | NC | — | 无连接。连接到 GND 或保持悬空。 |
| 17 | EN | I | 稳压器的精密使能输入。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可连接至 VIN。精密使能允许将该引脚用作可调节 UVLO。不能悬空 |
| 19、20 | PGND | G | 电源接地。这是此器件功率级的电流回流路径。将这些焊盘连接到输入电源回路、负载回路以及与 VIN 和 VOUT 引脚关联的电容器。有关建议的布局,请参阅节 9.4.2布局示例。 |