ZHCSRQ2A February 2023 – November 2023 TPSM63610E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 瞬态 VIN 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 42 | V |
| 电压 | 持续 VIN 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 36 | V |
| 电压 | SW 至 AGND、PGND | -0.3 | VIN + 0.3 | V |
| 电压 | RBOOT、CBOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | 瞬态 EN 或 SYNC/MODE 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 42 | V |
| 电压 | 瞬态 EN 或 SYNC/MODE 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 36 | V |
| 电压 | BIAS 至 AGND、PGND | -0.3 | 16 | V |
| 电压 | FB 至 AGND、PGND:可调版本 | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | 复位至 AGND、PGND | 0 | 20 | V |
| 电流 | 复位灌电流(4) | 0 | 10 | mA |
| 电压 | RT 至 AGND、PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | VCC 至 AGND、PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | PGND 至 AGND(3) | -1 | 2 | V |
| 峰值回流焊外壳温度 | 250 | °C | ||
| 允许的最大回流焊数 | 3 | |||
| 机械振动 | Mil-STD-883D,方法 2007.2,20 Hz 至 2kHz | 20 | G | |
| 机械冲击 | MIL-STD-883D,方法 2002.3,1ms,1/2 正弦,已安装 | 1500 | G | |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |