ZHCSOY1 April 2022 TPSM63606E
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN1、VIN2 | 1、16 | P | 输入电源电压。将输入电源连接到这些引脚。连接这些引脚和 PGND 层之间靠近器件的输入电容器。 |
| SW | 2 | O | 开关节点。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。必须将此引脚上的覆铜量保持在最小,以防止出现噪声和 EMI 问题。 |
| CBOOT | 3 | I/O | 内部高侧栅极驱动器的自动加载 (bootstrap) 引脚。一个 100nF 自举电容器在内部从此引脚连接至模块内的 SW,以提供自举电压。CBOOT 与 RBOOT 结合使用可有效降低内部串联自举电阻值,从而在必要时调整开关节点压摆率。 |
| RBOOT | 4 | I/O | 外部自举电阻器连接。在器件内部,RBOOT 和 CBOOT 之间连接一个 100Ω 自举电阻器。RBOOT 与 CBOOT 结合使用可有效降低内部串联自举电阻值,从而在必要时调整开关节点压摆率。 |
| VLDOIN | 5 | P | 输入偏置电压。为内部控制电路供电的内部 LDO 的输入。连接到输出电压点以提高效率。将一个可选的优质 0.1µF 至 1µF 电容器从该引脚接地,以提高抗噪性。如果输出电压高于 12V,则将该引脚接地。 |
| AGND | 6、11 | G | 模拟接地。内部基准和逻辑的零电压基准。所有电气参数都是相对于这个引脚测量的。这些引脚必须连接到 PGND。有关推荐的布局,请参阅节 11.2。 |
| VCC | 7 | O | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至任何外部负载。一个 1μF 电容器在内部从 VCC 连接到 AGND。 |
| VOUT1、VOUT2 | 8, 9 | P | 输出电压。这些引脚连接到内部降压电感器。将这些引脚连接到输出负载,并在这些引脚和 PGND 之间连接外部输出电容器。 |
| FB | 10 | I | 反馈输入。将反馈电阻分压器的中点连接到此引脚。将反馈分压器的上部电阻器 (RFBT) 连接到所需调节点的 VOUT。将反馈分压器的下部电阻器 (RFBB) 连接至 AGND。请勿保持悬空或接地。 |
| RT | 12 | I | 频率设置引脚,用于通过在 RT 至 AGND 之间放置一个外部电阻器来在 200kHz 和 2.2MHz 之间设置开关频率。请勿保持悬空或接地。 |
| PG | 13 | O | 开漏电源正常状态监控器输出,如果 FB 电压不在指定窗口阈值范围内,该输出将置为低电平。需要一个 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻来上拉至合适的电压。如不使用,则 PG 既可以保持悬空状态,也可以连接到 GND。 |
| EN/SYNC | 14 | I | 精密使能输入引脚。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可连接至 VIN。精密使能允许将引脚用作可调节输入电压 UVLO。它还用作同步输入引脚。用于将器件开关频率与系统时钟同步。在外部时钟的上升沿触发。可以使用电容器将同步信号交流耦合到该引脚。通过使用一个漏极开路/集电极器件将此引脚连接到 AGND,可将该模块关闭。在此引脚、VIN 和 AGND 之间连接一个外部电阻分压器,实现外部 UVLO。 |
| NC | 15 | — | 无连接。连接到 GND 或保持悬空。 |
| PGND | 17、18、19、20 | G | 电源接地。这是此器件功率级的电流回流路径。将这些焊盘连接到输入电源回路、负载回路以及与 VIN 和 VOUT 引脚关联的电容器。有关推荐的布局,请参阅节 11.2。 |