ZHCSOY1 April 2022 TPSM63606E
PRODUCTION DATA
VCC 是内部 LDO 子稳压器的输出,用于为 TPSM63606E 的控制电路供电。标称 VCC 电压为 3.3V。VLDOIN 引脚是内部 LDO 的输入端。该输入端可连接到 VOUT 以提供尽可能低的输入电源电流。如果 VLDOIN 电压低于 3.1V,则 VIN1 和 VIN2 直接为内部 LDO 供电。
为了防止不安全运行,VCC 具有 UVLO 保护,可在内部电压过低时防止进行开关操作。请参阅电气特性 中的 VCC_UVLO 和 VCC_UVLO_HYS。
VCC 不得用于为外部电路供电。请勿加载 VCC 或将其短接至地。VLDOIN 是内部 LDO 的可选输入。将一个可选的优质 0.1µF 至 1µF 电容器从 VLDOIN 连接到 AGND,以提高抗噪性。
LDO 通过以下两个输入之一提供 VCC 电压:VIN 或 VLDOIN。当 VLDOIN 接地或低于 3.1V 时,LDO 从 VIN 获取电源。当 VLDOIN 连接到高于 3.1V 的电压时,LDO 输入变为 VLDOIN。VLDOIN 电压不得超过 VIN 和 12V。
方程式 8 将 LDO 降低的功率损耗指定为:
VLDOIN 输入提供了一个选项,可为 LDO 提供低于 VIN 的电压,从而更大程度地降低 LDO 输入电压(相对于 VCC)并降低功率损耗。例如,如果 LDO 电流在 1MHz、VIN = 24V 且 VOUT = 5V 时为 10mA,则 VLDOIN 接地时的 LDO 功率损耗为 10mA × (24V–3.3V) = 207mW,而当 VLDOIN 连接至 VOUT 时,损耗等于 10mA × (5V–3.3V) = 17mW,减少了 190mW。
| VIN = 24V | VOUT = 5V | FSW = 1MHz |
| VIN = 36V | VOUT = 5V | FSW = 1MHz |