ZHCSNT2B October 2021 – October 2023 TPSM63606
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IIN | 稳压时的输入电源电流 | VIN = VEN/SYNC = 24V,VOUT = VVLDOIN = 3.3V,FSW = 750kHz,IOUT = 0A | 15 | mA | ||
| 输出电压 | ||||||
| ΔVOUT1 | 负载调整率 | VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0.1A 至 6A | 1 | mV | ||
| ΔVOUT2 | 线性调整率 | VIN = 4V 至 36V,VOUT = 3.3V,IOUT = 6A | 1 | mV | ||
| ΔVOUT3 | 负载瞬变 | VIN = 24V,VOUT = 3.3V,在 1A/μs 下 IOUT = 1A 至 4A,COUT(derated) = 50μF | 100 | mV | ||
| 效率 | ||||||
| η | 效率 | VIN = 12V,VOUT = VVLDOIN = 3.3V,IOUT = 5A,FSW = 750kHz | 91% | |||
| VIN = 24V,VOUT = VVLDOIN = 3.3V,IOUT = 5A,FSW = 750kHz | 90% | |||||
| VIN = 12V,VOUT = VVLDOIN = 5V,IOUT = 5A,FSW = 1MHz | 93.2% | |||||
| VIN = 24V,VOUT = VVLDOIN = 5V,IOUT = 5A,FSW = 1MHz | 92.2% | |||||
| VIN = 24V,VOUT = VVLDOIN = 12V,IOUT = 4A,FSW = 2MHz | 95.6% | |||||