ZHCSNT2B October 2021 – October 2023 TPSM63606
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN(启动后输入电压范围) | 3 | 36 | V | ||
| 输入电压 | VLDOIN | 最小值(VVIN,12) | V | |||
| 输出电压 | VOUT(1) | 1 | 16 | V | ||
| 输出电流 | IOUT(2) | 0 | 6 | A | ||
| 频率 | FSW 由 RT 或 SYNC 设置 | 200 | 2200 | kHz | ||
| 输入电流 | PG | 2 | mA | |||
| 输出电压 | PG | 16 | V | |||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | °C | ||