| 热指标(1) |
TPSM63603 |
单位 |
| RDH (QFN) |
| 30 引脚 |
| RθJA |
结至环境热阻 (TPSM63603 EVM) |
29.1 |
°C/W |
| RθJA |
结到外部热阻(2) |
33.5 |
°C/W |
| ψJT |
结到顶部的表征参数(3) |
4.1 |
°C/W |
| ψJB |
结到电路板的表征参数(4) |
21.5 |
°C/W |
(2) 结至环境热阻 RθJA 适用于直接焊接到具有 2oz 覆铜和自然对流冷却功能的 64mm x 83mm 四层 PCB 的器件。额外的气流和 PCB 覆铜区可降低 RθJA。有关更多信息,请参阅“布局”部分。
(3) 使用 JESD51-2A(第 6 章和第 7 章)中所述的步骤,可利用结至顶层板特性参数 (ψJT) 来估算真实系统中器件的结温 (TJ)。TJ = ψJT × Pdis + TT;其中 Pdis 是器件中耗散的功率,TT 是器件顶部的温度。
(4) 使用 JESD51-2A(第 6 章和第 7 章)中所述的步骤,可利用结至板特性参数 (ψJB) 来估算真实系统中器件的结温 (TJ)。TJ = ψJB × Pdis + TB;其中 Pdis 是器件中耗散的功率,TB 是距器件 1mm 的电路板的温度。