ZHCSLJ0A October 2021 – November 2021 TPSM63603
PRODUCTION DATA
TPSM63603 具有内部 LDO 来为内部电路供电。VCC 引脚是内部 LDO 的输出。此引脚不得用于为外部电路供电。在该引脚和 AGND 之间靠近器件引脚的位置连接一个 1μF 优质电容器。请勿加载 VCC 引脚或将其短接至地。
VLDOIN 引脚是内部 LDO 的可选输入。将一个可选的 0.1µF 至 1µF 优质电容器从该引脚接地,以提高抗噪性。
LDO 通过以下两个输入之一产生 VCC 电压:VIN 或 VLDOIN 输入。当 VLDOIN 接地或低于 3.1V 时,LDO 由 VIN 供电。当 VLDOIN 连接到高于 3.1V 的电压时,LDO 输入由 VLDOIN 供电。VLDOIN 电压必须低于 VIN 和 12.5V。
VLDOIN 输入旨在降低 LDO 功率损耗。LDO 功率损耗为:
LDO 的输入电压和输出电压之差越大,提供相同 LDO 输出电流时产生的损耗就越大。VLDOIN 输入提供了一个选项,可为 LDO 提供低于 VIN 的电压,从而减小 LDO 输入电压与输出电压的差值并降低功率损耗。例如,如果 LDO 电流在特定频率、VIN = 24V 且 VOUT = 5V 条件下为 10mA,则 VLDOIN 接地时的 LDO 功率损耗为 10mA × (24V – 3.3V) = 207mW,而当 VLDOIN 连接至 VOUT 时,功率损耗等于 10mA × (5V – 3.3V) = 17mW。
在轻负载和中等负载条件下,效率的提升更为显著,因为 LDO 损耗在总损耗中所占的百分比更高。开关频率越高,提升就越显著,因为开关频率越高,LDO 电流就越大。当 VIN » VOUT 时,由于电压差更大,因此提升会更加显著。
| VIN = 24V | VOUT = 5V | FSW = 1MHz |
| ILDO = 10mA |
| VIN = 24V | VOUT = 12V | FSW = 2MHz |
| ILDO = 20mA |