ZHCSLJ0A October 2021 – November 2021 TPSM63603
PRODUCTION DATA
TPSM63603 具有 1V 至 16V 的可调节输出电压范围。设置输出电压需要两个电阻器,分别为 RFBT 和 RFBB(请参阅图 7-2)。在 VOUT 的调节点处与 FB 引脚之间连接 RFBT。在 FB 引脚与 AGND(引脚 10)之间连接 RFBB。RFBB 的建议值为 10kΩ。RFBT 的值可以使用方程式 1 计算。表 7-1 列出了多种输出电压对应的标准电阻值和建议的开关频率。表 7-1 中还包含每个输出电压所需的最小输出电容。列出的电容值表示有效电容,其中考虑了直流偏置和温度变化的影响。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 短路 | 400 | 300 | 3.3 | 23.2 | 800 | 40 | |
| 1.2 | 2 | 500 | 200 | 5.0 | 40.2 | 1000 | 25 | |
| 1.5 | 4.99 | 500 | 160 | 7.5 | 64.9 | 1300 | 20 | |
| 1.8 | 8.06 | 600 | 120 | 10 | 90.9 | 1500 | 15 | |
| 2.0 | 10 | 600 | 100 | 12 | 110 | 2000 | 5 | |
| 2.5 | 15 | 750 | 65 | 15 | 140 | 2200 | 4 | |
| 3.0 | 20 | 750 | 50 | 16 | 150 | 2200 | 3 |
请注意,反馈电阻越大,消耗的直流电流越小,如果轻负载效率至关重要,则必须这样做。但是,RFBT 值不建议大于 1MΩ,因为这样会使反馈路径更容易受到噪声的影响。使用较大的反馈电阻时,通常需要更仔细地考虑反馈路径布局。务必要使反馈布线尽可能短,同时使反馈布线远离 PCB 的噪声区域。有关布局建议的更多信息,请参阅节 10。
TPSM63603V3 和 TPSM63603V5 分别是该模块具有 3.3V 和 5V 固定输出电压的固定输出电压型号。在这些型号中,电阻反馈分压器位于模块内部。因此,FB 引脚可以直接连接至输出电压调节点。