ZHCSP41 January 2022 TPSM5D1806E
PRODUCTION DATA
TPSM5D1806E 双路 6A 输出电源模块是一款灵活的高度集成直流/直流电源,采用紧凑型 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。输入电压范围为 4.5 V 至 15 V,因此可对宽电压范围的中间总线以及标准 5V 和 12V 电压轨进行电压转换。两个 6A 输出可以针对两个单独的电源轨分别配置,也可以合并为一个两相 12A 输出。
具有出色封装布局的低厚度 51 引脚 QFN 封装可提高热性能。–55°C 的增强温度性能可实现外部机舱安装模块或飞行控制单元等环境中的航天应用。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件下方有一些大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
集成的电源设计省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选型。该器件可为每路输出提供独立的使能控制和电源正常信号。开关频率和相位偏移可以使用引脚束带进行配置。该器件还提供了过流和热关断保护。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM5D1806E | QFN | 8mm × 5.5mm × 1.8mm |
双路输出简化版原理图
输出配置