ZHCSRH4A October 2023 – December 2023 TPSM365R1 , TPSM365R15
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VIN 至 GND | –0.3 | 70 | V |
| EN 到 GND | –0.3 | 70 | V | |
| SW 至 GND | -0.3 | 70.3 | V | |
| RT 至 GND | –0.3 | 5.5 | V | |
| 电压 | FB 至 GND | –0.3 | 16 | V |
| 电压 | PGOOD 至 GND | 0 | 20 | V |
| BOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V | |
| 电压 | VCC 至 GND | –0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | VOUT 至 GND | -0.3 | 16 | V |
| 峰值回流焊外壳温度 | 260 | °C | ||
| 允许的最大回流焊数 | 3 | |||
| 机械冲击 | Mil-STD-883D,方法 2002.3,1ms,1/2 正弦,已安装 | 1500 | G | |
| 机械振动 | Mil-STD-883D,方法 2007.2,20Hz 至 2000Hz | 20 | G | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |
| TA | 运行环境温度 | -40 | 105 | °C |
| Tstg | 存储温度 | –55 | 125 | °C |