ZHCSRH4A October 2023 – December 2023 TPSM365R1 , TPSM365R15
PRODUCTION DATA
| 可订购器件型号(1) | 额定电流 | 输出电压 | 外部 SYNC | FSW | 展频 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSM365R15RDNR | 150mA | 固定 3.3V/可调节(1V 至 16V) | 无(轻负载时默认为 PFM) | 可通过 RT 电阻调节 |
是 |
| TPSM365R15FRDNR | 150mA | 固定 5V/可调节(1V 至 16V) | 是(PFM/FPWM 可选) | 固定 1MHz | 是 |
| TPSM365R1RDNR | 100mA | 固定 3.3V/可调节(1V 至 16V) | 无(轻负载时默认为 PFM) | 可通过 RT 电阻调节 |
是 |
| TPSM365R1FRDNR | 100mA | 固定 5V/可调节(1V 至 16V) | 是(PFM/FPWM 可选) | 固定 1MHz | 是 |