ZHCSN88A December 2023 – November 2024 TPSI3100-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMON | ||||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度,静态。 | |VCM| = 1000V, VEN = 0V 或 VEN = 5V。 |
100 | V/ns | ||
| TSD | 关断温度 | VVDDP = 5V | 173 | ℃ | ||
| TSDH | 关断温度迟滞 | VVDDP = 5V | 32 | ℃ | ||
| 电源 | ||||||
| IVDDP_STBY | 待机模式下的 VDDP 电流 | VVDDP = 5V, EN = 0V, CE = 0V。 测量平均电流。 |
25 | 45 | µA | |
| IVDDP_LOW | 稳态下的 VDDP 平均电流 | VVDDP = 5V,EN = CE = 5V。 故障和警报输入连接至 VSSP(特定于器件)。 IAUX = 0mA。 最低功耗调节。 稳态下的 VVDDH, 测量 IVDDP。 |
5.3 | mA | ||
| IVDDP_HIGH | 稳态下的 VDDP 平均电流 | VVDDP = 5V,EN = CE = 5V。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 最高功耗调节。 稳态下的 VVDDH, 测量 IVDDP。 |
37 | mA | ||
| VVDDH | VDDH 输出电压 | VVDDP = 5V,EN = CE = 5V。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
16 | 17 | 18 | V |
| VVDDM | 未拉取电流时的平均 VDDM 电压。 | VVDDP = 5V,EN = CE = 5V。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| IVDDH_STBY | VDDH 电源的平均待机电流。 | VVDDP = 5V,EN = 0V,CE = 5V。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
48 | µA | ||
| IVDDM_STBY | VDDM 电源的平均待机电流。 | VVDDP = 5V,EN = 0V,CE = 5V。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
105 | µA | ||
| POUT_VDDH | 到 VDDH 的最大功率传输。 | VVDDP = 5V,EN = 0V,CE = 5V。 |
42 | 72.8 | mW | |
| VVDDM_IAUX | 拉取外部电流时的平均 VDDM 电压。 | VVDDP = 5V,EN = 0V,稳态。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 拉电流 IAUX = 5mA(来自 VDDM),测量 VVDDM。 CDIV2 = 1µF |
4.7 | 5.5 | V | |
| 监控 | ||||||
| VVDDP_UV_R | VDDP 欠压阈值上升 | VDDP 上升。 |
3.9 | 4.1 | 4.35 | V |
| VVDDP_UV_F | VDDP 欠压阈值下降 | VDDP 下降 |
3.8 | 3.9 | 4.25 | V |
| VVDDP_UV_HYS | VDDP 欠压阈值迟滞 | 170 | mV | |||
| VVDDH_UV_R | VDDH 欠压阈值上升 | VDDH 上升。 | 11.9 | 13 | 14.2 | V |
| VVDDH_UV_F | VDDH 欠压阈值下降。 |
VDDH 下降。 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | V |
| VVDDH_UV_HYS | VDDH 欠压阈值迟滞。 |
2.5 | V | |||
| VVDDM_UV_R | VDDM 欠压阈值上升 | VDDM 上升。 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | V |
| VVDDM_UV_F | VDDM 欠压阈值下降。 |
VDDM 下降。 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | V |
| VVDDM_UV_HYS | VDDM 欠压阈值迟滞。 |
0.3 | V | |||
| 驱动器 | ||||||
| VVDRV_H | 被驱动为高电平的 VDRV 输出电压 | VVDDP = 5V,EN = 5V。 稳态下的 VVDDH,无直流负载。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
16 | 17 | 18 | V |
| VVDRV_L | 被驱动为低电平的 VDRV 输出电压 | VVDDP = 5V,EN = 0V, 稳态下的 VVDDH, VDRV 灌入 10mA 的电流。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
0.1 | V | ||
| IVDRV_PEAK | VDRV 在上升期间的峰值输出电流 | VVDDP = 5V, EN = 0V → 5V, 稳态下的 VVDDH, 测量峰值电流。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
1.5 | A | ||
| VDRV 在下降期间的峰值输出电流 | VVDDP = 5V, EN = 5V → 0V, 稳态下的 VVDDH, 测量峰值电流。 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
2.5 | A | |||
| RDSON_VDRV | 低电平状态下的驱动器导通电阻。 | 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
1.5 | Ω | ||
| 高电平状态下的驱动器导通电阻。 | 故障和警报输入连接至 VSSS(特定于器件)。 |
3.5 | Ω | |||
| VACT_CLAMP | 接合时的有源钳位电压。 | VVDDP = 0V。 灌电流 IVDRV = 300mA。 测量 VDRV。 |
1.9 | 2.5 | V | |
| 数字输入/输出 | ||||||
| VIT_+(EN) | EN 上的输入阈值 电压上升。 |
VVDDP = 5V | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VIT_-(EN) | EN 上的输入阈值 电压下降。 |
VVDDP = 5V | 1.7 | 1.9 | 2.0 | V |
| VIT_HYS(EN) | EN 上的输入阈值 电压迟滞。 |
VVDDP = 5V | 0.5 | V | ||
| VIT_+(CE) | CE 上的输入阈值 电压上升。 |
VVDDP = 5V | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VIT_-(CE) | CE 上的输入阈值 电压下降。 |
VVDDP = 5V | 1.7 | 1.9 | 2.0 | V |
| VIT_HYS(CE) | CE 上的输入阈值 电压迟滞。 |
VVDDP = 5V | 0.5 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压。 PGOOD FLT1(TPSI310x、TPSI311x、TPSI3133) FLT2 (TPSI311x) ALM1(TPSI310x、TPSI312x、TPSI3133) ALM2 (TPSI32x) |
VVDDP = 4.5V 至 5.5V, IOL = 2mA。 输出已启用。 |
0.4 | V | ||
| IOL | 低电平输出电流。 PGOOD FLT1(TPSI310x、TPSI311x、TPSI3133) FLT2 (TPSI311x) ALM1(TPSI310x、TPSI312x、TPSI3133) ALM2 (TPSI312x) |
VVDDP = 4.5V 至 5.5V, VOL = 0.4V。 输出已启用。 |
-2 | mA | ||
| VOL_FLT_CMP |
开漏输出, 低电平输出电压。 FLT_CMP1 (TPSI3133) |
VVDDP = 4.5V 至 5.5V, IOL = 2mA, CE = 1,EN = 0。 |
0.1 | V | ||
| IOL_FLT_CMP | 开漏输出, 低电平输出电流。 FLT_CMP1 (TPSI3133) |
VVDDP = 4.5V 至 5.5V, VOL = 0.4V, CE = 1,EN = 0。 |
-2 | mA | ||
| ILKG | 漏电流。 PGOOD FLT1(TPSI310x、TPSI311x、TPSI3133) FLT2 (TPSI311x) ALM1(TPSI310x、TPSI312x、TPSI3133) ALM2 (TPSI312x) |
VVDDP = 4.5V 至 5.5V, 输出已禁用。 |
2 | µA | ||
| REN_PULLDOWN | EN 上的内部下拉电阻器。 | VVDDP = 5V | 390 | 500 | 640 | kΩ |
| RCE_PULLDOWN | CE 上的内部下拉电阻器。 | VVDDP = 5V | 390 | 500 | 640 | kΩ |
| 基准 | ||||||
| VREF | 内部基准电压。 TPSI3100、TPSI3110、TPSI3120 器件。 |
TA = 25°C |
0.31 | V | ||
| 内部基准电压。 TPSI3103、TPSI3113、TPSI3123、TPSI3133 器件。 |
TA = 25°C |
1.23 | V | |||
| VREF_TOL | 内部基准电压容差。 | -1.5 | 1.5 | % | ||
| 比较器 | ||||||
| RCMP_PULLDOWN | 内部下拉电阻器。 FLT1_CMP、ALM1_CMP(TPSI310x、TPS3133) FLT1_CMP、FLT2_CMP (TPSI311x) ALM1_CMP。ALM2_CMP (TPSI312x) |
1.3 | 2.8 | 3.8 | MΩ | |