ZHCSN88A December 2023 – November 2024 TPSI3100-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 总结了 TPSI310x-Q1 和 TPSI310xL-Q1 的功能模式。
| CE | VDDP | VDDH、VDDM | EN | VDRV | PGOOD | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 已断电(4) | 已断电(6) | X | L | 高阻态 | 已断电: VDRV 输出被禁用,应用了禁止电路。 |
| L | 已上电(3) | 已断电(6) | X | L | L | 禁用的操作: 当 CE 被置为低电平时,到次级的功率传输停止。VDDH 和 VDDM 电源轨放电,直到加载。VDRV 输出被禁用,应用了禁止电路。 |
| H | 已上电(3) | 已上电(5) | L | L | H | 正常运行:VDRV 输出状态遵循 EN 逻辑状态。 |
| H | H | H | ||||
| X | 已断电(4) | 已上电(5) | X | L | L | 禁用的操作: 当 VDDP 断电时,输出驱动器自动禁用。如果有足够的 VDDP 电源可用,则 VDRV 在传播延迟内被禁用,否则在超时持续时间后被禁用。应用了禁止电路。 |
表 8-2 总结了故障和比较器功能行为。
| CE(2) | FLTn_CMP(3) | ALMn_CMP(4) | FLTn(5) | ALMn(5) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | X | X | L | L | VDRV 输出被禁用,应用了禁止电路。 |
| H | L | L | 高阻态 | 高阻态 | VDRV 输出遵循 EN 引脚的状态。 |
| H | L | H | 高阻态 | L | 检测到故障。VDRV 输出被置为低电平,直到恢复计时器到期。在锁存故障器件上,VDRV 置为低电平并保持低电平,直到 EN 置为低电平,然后置为高电平,并且恢复计时器到期。 |
| H | H | L | L | 高阻态 | 检测到警报。VDRV 输出不变。 |
| H | H | H | L | L | 检测到故障和警报。VDRV 输出被置为低电平,直到恢复计时器到期。在锁存故障器件上,VDRV 置为低电平并保持低电平,直到 EN 置为低电平,然后置为高电平,并且恢复计时器到期。 |