ZHCSN88A December 2023 – November 2024 TPSI3100-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有多个误差源会导致过流检测精度的总误差增大。其中包括:
在该设计中,需要 ±10% 的过流保护精度。TPSI3100-Q1 的电压基准容差见数据表的电气特性 部分,并且包括比较器失调误差。
电阻分压器的电阻器容差选择为 1%。基准电压容差为 ±1.5%。最后,所选分流电阻器容差为 ±1%。
假设所有误差来源均为自变量,因此总预期误差以均方根方式相加,如下所示: