ZHCSXE7 November 2024 TPS922050 , TPS922051
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 封装 | 典型电流限制 | 开关频率 | LED 调光 | 结温 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS922051D1DSGR | WSON (8) | 3A | 400kHz | PWM | -40°C 至 125°C |
| TPS922051D2DSGR | WSON (8) | 3A | 400kHz | 模拟 | -40°C 至 125°C |
| TPS922051D1DGNR | HVSSOP (8) | 3A | 400kHz | PWM | -40°C 至 125°C |
| TPS922051D2DGNR | HVSSOP (8) | 3A | 400kHz | 模拟 | -40°C 至 125°C |
| TPS922050D1DSGR | WSON (8) | 1.5A | 1MHz | PWM | -40°C 至 125°C |
| TPS922050D2DSGR | WSON (8) | 1.5A | 1MHz | 模拟 | -40°C 至 125°C |
| TPS922050D1DGNR | HVSSOP (8) | 1.5A | 1MHz | PWM | -40°C 至 125°C |
| TPS922050D2DGNR | HVSSOP (8) | 1.5A | 1MHz | 模拟 | -40°C 至 125°C |
| TPS922050D1DRLR | SOT583 (8) | 1.5A | 400kHz | PWM | -40°C 至 125°C |
| TPS922050D2DRLR | SOT583 (8) | 1.5A | 400kHz | 模拟 | -40°C 至 125°C |