ZHCSXE7 November 2024 TPS922050 , TPS922051
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS922051D1DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 2.3 | 2.3 | 1.15 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
| TPS922051D2DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 2.3 | 2.3 | 1.15 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
| TPS922051D1DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TPS922051D2DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TPS922050D1DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 2.3 | 2.3 | 1.15 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
| TPS922050D2DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 2.3 | 2.3 | 1.15 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
| TPS922050D1DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TPS922050D2DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TPS922050D1DRLR | SOT583 | DRL | 8 | 4000 | 180.0 | 8.4 | 2.75 | 1.9 | 0.8 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
| TPS922050D2DRLR | SOT583 | DRL | 8 | 4000 | 180.0 | 8.4 | 2.75 | 1.9 | 0.8 | 4.0 | 8.0 | Q3 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS922051D1DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TPS922051D2DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TPS922051D1DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |
| TPS922051D2DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |
| TPS922050D1DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TPS922050D2DSGR | WSON | DSG | 8 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TPS922050D1DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |
| TPS922050D2DGNR | HVSSOP | DGN | 8 | 2500 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |
| TPS922050D1DRLR | SOT583 | DRL | 8 | 4000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TPS922050D2DRLR | SOT583 | DRL | 8 | 4000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |