ZHCSXE7 November 2024 TPS922050 , TPS922051
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 48V ±10% |
| LED 正向电压 | 3.0V |
| 输出电压 | 36V (3.0V × 12) |
| 最大 LED 电流 | 1 A |
| 电感器电流纹波 | 最大 LED 电流的 30% |
| LED 电流波纹 | 20mA 或更低 |
| 输入电压纹波 | 或更低 |
| 调光类型 | 使用 TPS922050D1 进行 PWM 调光:DIM 引脚上的 0% 至 100%、 20kHz PWM 输入 |