图 7-2 展示了 UVLO(IN 或 BIAS)电路对各种输入电压事件的响应。该图可以分为以下几个区域:
- 区域 A:在输入达到 UVLO 上升阈值之前,器件不会启动。
- 区域 B:具有稳压输出的正常运行。
- 区域 C:高于 UVLO 下降阈值(UVLO 上升阈值 – UVLO 迟滞)的欠压事件。输出可能会超出稳压范围,但器件仍保持启用状态。
- 区域 D:具有稳压输出的正常运行。
- 区域 E:低于 UVLO 下降阈值的欠压事件。由于存在负载和有源放电电路,该器件在大多数情况下会被禁用,并且输出会下降。当输入电压达到 UVLO 上升阈值时,器件将重新启用,随后会正常启动。
- 区域 F:正常运行,然后输入下降至 UVLO 下降阈值。
- 区域 G:当输入电压降至 UVLO 下降阈值以下达到 0V 时,该器件被禁用。输出会因为负载和有源放电电路而下降。