ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
要计算输出电感器的最小值,请使用方程式 28。KLx 是一个表征电感器纹波电流值与最大输出电流 IOUTx 之比的系数,如 方程式 29 所示。由于输出电容器的纹波电流额定值必须大于或等于电感器纹波电流,因此选择高电感器纹波电流会影响输出电容器的选择。一般而言,设计人员可以根据特定系统需求自行决定电感纹波值。KLx 的典型值范围为 10% 至 50%。对于低输出电流,可增大 KL x 数值,以便尽量减少过度的开关 (SWx) 抖动以及减小输出电感器的值。
在本设计示例中,采用 KLx = 40% 与 VIN_MAX = 5.5V (5V + 10%)。确定(或选定)电感值后,可分别利用 方程式 30、方程式 31 以及 方程式 32,计算实际的纹波电流 (ΔiLx)、RMS 以及峰值电流。电感器设计详细信息如 表 9-2 所示。
| VOUTx (V) | 计算得到的电感值 (μH) | 选用的电感值 (μH) | 电感器纹波电流 (A) | 电感器 RMS 电流 (A) | 电感器峰值电流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.14 | 1.8 | 0.76 | 3.01 | 3.38 |
| 1.2 | 1.56 | 1.8 | 1.04 | 3.02 | 3.52 |
| 1.5 | 1.82 | 1.8 | 1.21 | 3.02 | 3.61 |
| 1.8 | 2.02 | 2.2 | 1.10 | 3.02 | 3.55 |
流经电感器的电流为电感纹波电流外加输出电流。在上电、故障或瞬态负载条件下,电感器电流可能会增加到之前计算的峰值电感器电流水平以上。在瞬态条件下,电感电流可升至器件的开关电流限值。为此,最为保守的方法是规定电感的额定饱和电流(而非峰值电感电流)大于等于器件的最大开关电流限值。
对于 TPS7H410x,电流限值的最大值由 IOC_LS_SOURCINGx 主导,为 7.6A。所选电感器型号、饱和电流以及 RMS 如 表 9-2 所示。
| 电感值 (μH) | 电感器器件型号 | 电感器 ISAT 额定值 (A) | 电感器 IRMS 额定值 (A) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | XGL6030-182MEC | 9.4 | 9.5 |
| 2.2 | XGL6030-222MEC | 8.7 | 8.5 |