ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
外部时钟模式下(又称“外部振荡器模式”),需要在 RT 引脚与 GND 之间连接一个电阻,以便设定目标开关频率,可利用方程式 15 计算得到该电阻值。SYNC 输入需要一个占空比介于 40% 与 60% 之间,频率等于 RT 设定开关频率 4 倍的切换信号 (CLK) (fSYNC = 4 x fSW)。
TPS7H410x 具有内部时钟检测器,在检测到 tCLK_I_E 时钟(通常为内部振荡器的 1 个时钟周期)以后,器件会过渡到外部时钟。如果 SYNC 时钟丢失,器件会在 tCLK_E_I(通常为外部振荡器的 2 个时钟周期)以后过渡到内部时钟。可通过 图 8-9 与 图 8-10 观察到这一点。SYNC 时钟的最小高电平电压是输入 VIN 电压的函数,如 节 6.5 中“开关频率和同步”部分 VSYNC_VIH 参数所述。对于外部时钟的低电平电压,能够正确解释任何 ≤ 0.8V 的电压。外部时钟可由振荡器、FPGA 或其他的器件提供。