ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
TPS7H401x 具有 VSNS+ 引脚,用于遥感。在稳态运行期间,VSNS 将等于基准电压 VREF(典型值为 0.6V)。通过适当设置 VSNS+ 的电阻分压器,可以如图 9-1 所示,设置负载上的输出电压值 VLOAD。通过将 VSNS+ 连接到负载,可以考虑 Rparasitic1 并实现遥感。请注意,建议使用良好的接地连接,以避免由于负载和 TPS7H401x 之间的接地差异而导致偏移。
TI 建议采用容差为 1% 或更优的电阻器。RFB_TOP 起始阻值为 10kΩ,并使用方程式 1 来计算 RFB_BOT。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声和电压误差的影响。
其中