ZHCSYC9B May 2025 – April 2026 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
图 6-1 HLC 封装,20 引脚 CFP| 引脚 | I/O(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | CFP (20) |
HTSSOP (44) |
||
| GND | 1 | 1、2 | — | 接地。控制电路的回路。 |
| EN | 2 | 3 | I | 使能。将此引脚驱动为逻辑高电平可启用器件;将引脚驱动为逻辑低电平可禁用器件。VIN 和 GND 之间的电阻分压器可用于设置器件导通电平。 |
| RT | 3 | 4 | I/O | RT 和 GND 之间连接的电阻器可设置转换器的开关频率。开关频率范围为 100kHz 至 1MHz。如果器件配置为使用外部时钟,则该引脚可以保持悬空,或者在外部时钟丢失时,可以使用电阻器提供备用频率。 |
| VIN | 4 | 5 | I | 输入电压。开关稳压器的控制电路的电源。VIN 必须与 PVIN 的电压相同,因此建议从外部将 VIN 连接到 PVIN。 |
| LDOCAP | 5 | 6 | O | 线性稳压器输出电容器引脚。必须在该引脚上为内部线性稳压器放置一个 1µF 电容器。输出电压 AVDD 的标称值为 5V。不要在此引脚上加载任何额外的外部电路。 |
| SYNC1 | 6 | 8 | I | 同步引脚 1。此引脚用作外部时钟的输入。SYNC1 设置开关频率与 SYNC1 具有 180° 的相位差。如果不使用外部时钟,TI 建议将 SYNC1 连接到 GND,以防止噪声耦合到引脚中。 |
| PVIN | 7-8 | 11-15 | I | 功率级输入电压。开关稳压器输出级的电源。 |
| PGND | 9-10 | 16-22 | — | 功率级接地。低侧功率 MOSFET 的回路。连接到 PCB 上的 GND。 |
| SW | 11-14 | 23-34 | O | 开关节点引脚。开关节点输出。可以在 SW 和 PGND 之间连接一个肖特基二极管,以潜在地改善内部器件噪声和效率。 |
| PWRGD | 15 | 36 | O | 电源正常引脚。这是一个开漏引脚。使用上拉电阻器将此引脚上拉至 VOUT(假设 VOUT 低于 7V)或期望的逻辑电平。如果输出电压处于编程值的 5%(典型值)之内,则 PWRGD 置为有效。当输出电压超出编程值的 8%(典型值)或存在故障条件(例如,热关断)时,PWRGD 置为无效。 |
| RSC | 16 | 39 | I/O | 斜率补偿引脚。RSC 与 GND 之间的电阻器可设置所需的斜率补偿。 |
| SS_TR | 17 | 40 | I/O | 软启动和跟踪。从该引脚连接到 VSNS 的外部电容器会减缓内部基准的上升时间。SS_TR 还可用于跟踪和时序控制。 |
| VSNS+ | 18 | 42 | I | 正电压检测。这是通过选择合适的电阻分压器网络设置为 0.6V 标称值的反馈引脚。 |
| COMP | 19 | 43 | I/O | 补偿引脚。这是运算跨导 (OTA) 误差放大器输出和开关电流比较器的输入。将频率补偿与该引脚相连。 |
| REFCAP | 20 | 44 | O | 基准电容引脚。内部带隙基准需要 470nF 的外部电容器。电压 VBG 的标称值为 1.2V。请勿将外部电路连接到该引脚。 |
| NC1 | 不适用 | 10、35、38.41 | — | 无连接 1。这些引脚未在内部连接。TI 建议将这些引脚连接至 GND 以防止电荷积聚;但是,这些引脚也可以保持断开或连接至 GND 和 VIN 之间的任何电压。 |
| NC2 | 不适用 | 7、9、37 | — | 无连接 2。这些引脚在内部连接。请勿从外部连接这些引脚(引脚必须保持电气悬空)。这些引脚将在内部被拉至 GND 和 LDOCAP 之间的电压。 |
| 散热焊盘 | 21 | 45 | — | 散热焊盘内部连接至 GND。连接到一个较大的接地平面以实现散热。虽然 TI 建议以电气方式连接至 GND 或 PGND,但根据需要可将焊盘保持电气断开状态。 |
| 金属盖 | Lid | 不适用 | — | 在内部连接到 GND。 |