ZHCSPL6 January 2022 TPS7H4003-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H4003-SEP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 抗辐射同步降压转换器,采用热增强型 34 引脚陶瓷扁平封装。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4003-SEP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流保护功能,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。
| 器件型号(1) | 等级 | 封装 |
|---|---|---|
| TPS7H4003MDDWSEP | 50krad(Si) RLAT | HTSSOP (44) 6.10mm × 14.00mm 质量 = 243.8mg(2) |
| TPS7H4003MDDWTSEP |