ZHCSRP2B February 2023 – December 2023 TPS7H3302-SEP , TPS7H3302-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H3302 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。
TPS7H3302 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302 VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。TPS7H3302 还包含一个用于跟踪 VTT 的内置 VTTREF 电源,以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源时序,TPS7H3302 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式时使 VTT 放电。
| 器件型号(1) | 等级 | 封装(2) |
|---|---|---|
| 5962R1422802PYE | QMLP-RHA | HTSSOP (32) 6.10mm × 11.00mm 质量 = 0.184g |
| TPS7H3302MDAPTSEP | 9 月 | |
| TPS7H3302EVM | 评估板 | EVM |