ZHCSEJ1C December 2015 – September 2024 TPS7H3301-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H3301-SP 3A 灌电流和拉电流 LDO 提供低输出噪声,可满足系统需求。为了提高 LDO 的效率,TPS7H3301-SP LDO 可以由低 VLDOIN 电压轨供电,因此使用双电压源:一个用于支持高电流的 VLDOIN,另一个是用于为 VDDQSNS 引脚提供电压的备用电压源。
在某些情况下,VLDOIN 和 VDDQSNS 引脚连接在一起。在存储器系统中,VDDQ 是为内核、I/O 和存储器逻辑供电的高电流电源。VTTREF 是低电流、精密基准电压,提供了适应 I/O 电源电压变化的逻辑高电平 (1) 和逻辑低电平 (0) 之间的阈值。VTTREF 能够提供可适应电源电压的精密阈值,与具有固定阈值以及终端和驱动阻抗正常变化的器件相比,可实现更宽的噪声裕度。不同的 DDR 技术的规格各不相同。例如,DDR3 JEDEC JESD79-3F 规定 VDDQ 的 0.49 至 0.51 倍,仅消耗数十至数百微安的电流。TPS7H3301-SP VTTREF 能够灌入和拉取高达 10mA 的电流。