ZHCSZ61A November 2025 – December 2025 TPS7E82-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 名称 | ||
| GND | — | 接地引脚。 |
| IN | 输入 | 输入电源引脚。更多信息,请参阅建议运行条件 表和输入和输出电容器选择 部分。 |
| OUT | 输出 | 稳压器的输出。需要在 OUT 到接地端之间连接一个电容器以确保稳定性。为获得出色的瞬态响应,请使用标称推荐值或从 OUT 到接地端的更大陶瓷电容器,如 建议运行条件 表和 输入和输出电容器选择 部分所示。将此输出电容器尽可能靠近器件输出端放置。 |
| EN | 输入 | 使能引脚。将使能引脚驱动为高电平会启用器件。将此引脚驱动为低电平会禁用器件。电气特性 表中列出了高阈值和低阈值。此引脚有一个弱内部上拉电阻,可以悬空以启用器件,也可以将该引脚连接到输入引脚。请参阅 启用 (EN) 部分。 |
| ADJ | 输入 |
使用可调节器件时,该引脚会借助反馈分压器来设置输出电压。在可调节配置中,必须通过电阻分压器将此引脚连接到输出端,以使该器件正常工作。 |
| NC | — | 无内部连接。保持该引脚断开或连接到任何电位。将该引脚接地以提高热性能。 |
| 散热焊盘 | 散热焊盘。将焊盘连接到 GND 以获得尽可能出色的热性能。更多信息请参阅布局 部分。 | |